Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Retroreflektor UV-Quarzglas, 50,8 mm D., unbeschichtet

×
Produkt #49-011 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Stk. 1-5
€545,00
Stk. 6+
€437,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Retroreflector

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Höhe (mm):
38.10
Freie Apertur (%):
95
Toleranz Höhe (mm):
±0.25

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogensekunde):
3
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Bereich
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Weitere Retroreflektorversionen lieferbar

Retroreflektoren sollen jeden Laser- oder Lichtstrahl, der in den Reflektor eintritt, unabhängig von der Orientierung des Reflektors zu seinem Ursprung zurückwerfen. Bei einem Spiegel ist dies nur bei senkrechtem Einfall der Fall. Retroreflektoren eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen eine genaue Ausrichtung schwierig oder zeitaufwendig ist. Es gibt drei interne Reflexionen innerhalb des Retroreflektors und die Reflektoren funktionieren selbst bei sehr großen Einfallswinkeln. TECHSPEC® Retroreflektoren aus UV-Quarzglas bestehen aus UV-Quarzglas mit geringer Wärmeausdehnung und ausgezeichneten Transmissionseigenschaften im UV-Bereich sowie im sichtbaren und NIR-Bereich.

Technische Informationen

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.