Produkt in den Warenkorb gelegt

X-Y-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
Produkt #62-957 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€288,00
Stk. 1-4
€288,00
Stk. 5+
€273,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Adjustable - Linear (XY)
Optiktyp:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
46.0
Außendurchmesser (mm):
88.0
Dicke (mm):
22.00
Verstellweg (mm):
±2.0 in X and Y
Gewicht (g):
180
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Dicke kompatible Optiken (mm):
15.0 (Max)
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Additional Info

Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-514

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
  • Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) und 50 mm (2”) Durchmesser erhältlich
  • M6 Befestigungsgewinde

Durch die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen können Optiken entlang der X- und Y-Achse oder auch entlang der Z-Achse und durch Kippen und Schwenken positioniert werden. Die kleine Baugröße ermöglicht eine genaue Ausrichtung auch ohne zusätzliche große Bühnen. Die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen sind ideal für die Ausrichtung in Prototypen- und Laboraufbauten geeignet. Die Halterungen besitzen M6 Befestigungsgewinde und sind somit kompatibel mit unseren standardmäßigen Edelstahlstangen mit metrischen Maßen. Zur Befestigung der Optiken wird ein Retainerring in Kombination mit einem Delrin-Ring verwendet, um eine Beschädigung der optischen Oberfläche zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.