Produkt in den Warenkorb gelegt

Meniskuslinse aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser x 63 mm BW, unbeschichtet | GE-PM-50-63

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-838 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.030,00
Stk. 1-5
€1.030,00
Stk. 6+
€826,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Meniscus Lens
Modellnummer:
GE-PM-50-63

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Mittendicke CT (mm):
5.10 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
45.72
Randdicke ET (mm):
3.50

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
63.00 @ 10.6μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.24
Numerische Apertur NA:
0.40
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
2000 - 14000
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
86.70
Radius R2 (mm):
61.94
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm:
λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich von 2 - 16 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics haben ein konvex-konkaves Linsendesign, um sphärische Aberrationen und die Fokuspunktgröße zu minimieren. Germanium hat eine gleichmäßige Transmission im mittleren (MWIR) und langwelligen (LWIR) IR-Spektrum und kann ideal für die thermische Bildgebung oder die IR-Spektroskopie eingesetzt werden. Da bei Germanium die Transmission mit einer Temperaturerhöhung abnimmt, sollten die Linsen nur bis 100°C eingesetzt werden. Die Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics sind mit Brennweiten von 13 bis 150 mm verfügbar und haben imperiale Standardgrößen für die einfache Integration in Laboraufbauten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.