Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Linse aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser x 254 mm BW, AR-beschichtet für 8 - 12 μm | AR812-ZC-PX-50-254

Mehr Produkte von ISP Optics

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
Produkt #25-008 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€775,00
Stk. 1+
€775,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens
Modellnummer:
AR812-ZC-PX-50-254

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
3.40 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
45.72
Randdicke ET (mm):
2.50

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
254.00 @ 10.6µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Blende:
5.00
Numerische Apertur NA:
0.10
Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Hintere Brennweite BFL (mm):
252.75
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 8 - 12µm
Rabs <1% @ 8 - 12µm
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
356.51
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm:
λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm

Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind ideal für die Fokussierung und Kollimation von Licht im mittleren (MWIR) und langwelligen (LWIR) IR-Spektrum geeignet. Aufgrund der geringen Absorption und hohen Resistenz gegenüber thermischem Schock wird ZnSe sehr häufig in CO2-Lasersystemen eingesetzt. ZnSe wird nicht für raue Umgebungen empfohlen, da es sich um ein relativ weiches Material handelt, das schnell verkratzt (Knoop-Härte 120). Die plankonvexen Linsen aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind unbeschichtet oder mit einer breitbandigen Antireflexionsbeschichtung für 8 - 12 µm verfügbar.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.