Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Konkaver Laserlinienspiegel 50,8 mm Durchm. x 250 mm EFL, 266 nm 0 - 45°

Laser Line Concave Mirrors

×
Produkt #11-330 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Stk. 1-4
€240,00
Stk. 5+
€215,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Concave Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Rückseite:
Fine Grind
Mittendicke CT (mm):
9.35
Freie Apertur (%):
90
Randdicke ET (mm):
10.00 ±0.20

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00
Krümmungsradius (mm):
500.00
Beschichtung:
Laser Mirror (266nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.80% @ 266nm (0-45° AOI)
Art der Beschichtung:
Dielectric
Radius R1 (mm):
500.00
Wellenlängenbereich (nm):
263 - 268
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
3λ/20
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 266nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
  • >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
  • Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit

TECHSPEC® Konkave Laserlinienspiegel zeichnen sich durch eine hochpräzise Oberflächenqualität von 20-10, λ/10-Oberflächenebenheit und hohe Reflexion für die Fokussierung von Nd:YAG-Laserstrahlen aus. Mit hohen garantierten Laserzerstörschwellen sind diese dielektrisch beschichteten Laserspiegel beständig und resistent gegenüber Laserschäden. Die konkaven Spiegel sind ideal für Einfallswinkel von 0 bis 45° geeignet und ermöglichen eine flexible Systemintegration in Strahlfokussierungs-, Bündelungs- und Bildverarbeitungsanwendungen. TECHSPEC Konkave Laserlinienspiegel bestehen aus Quarzglassubstraten mit ausgezeichneter thermischer und zeitlicher Stabilität und gewährleisten unabhängig von Temperaturschwankungen eine optimale Leistung. Es sind dielektrische Laserlinienbeschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm und 1064 nm verfügbar.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.