Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Linse aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser x 2000 mm BW, unbeschichtet | CF-PX-50-2000

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-820 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€499,00
Stk. 1-9
€499,00
Stk. 10+
€449,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Effektive Brennweite EFL (mm):
2,000.00 @ 5μm
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Toleranz Brennweite (%):
±2
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
2.90 ±0.20
Randdicke ET (mm):
2.90
Radius R1 (mm):
799.80
Freie Apertur CA (mm):
45.72
Blende:
39.37
Numerische Apertur NA:
0.01
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 8000
Modellnummer:
CF-PX-50-2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mehr als 90% Transmission von 0,35 - 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Ideal für Integration in IR-Systeme

Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics bieten mehr als 90% Transmission von 350 nm bis 7 μm und haben einen niedrigen Brechungsindex, sodass sie auch ohne Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden können. Kalziumfluorid hat eine hohe Laserzerstörschwelle und geringe Spannungsdoppelbrechung. Die Linsen können in rauen Umgebungen und unter schwierigen Umweltbedingungen verwendet werden, da Kalziumfluorid eine geringe Löslichkeit und hohe Härte verglichen mit anderen Substraten auf Fluoridbasis besitzt. Die plankonvexen Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics sind ideal für anspruchsvollste Anwendungen geeignet, bei denen eine hervorragende Abbildungsleistung vom sichtbaren Bereich bis zum mittleren Infrarotspektrum benötigt wird.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.