Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Optische λ/20-Planplatte aus ZERODUR®, 50,8 mm Durchmesser

×
Produkt #43-420-000 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€335,00
Stk. 1-10
€335,00
Stk. 11+
€302,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Interferometry Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-1.00
Dicke (mm):
12.70 ±1.5
Durchmesser (Zoll):
2.00 +0.00/-0.04
Dicke (Zoll):
0.50 ±0.06
Freie Apertur CA (mm):
45.70
Aufbau:
Single Surface
Knoop-Härte (kg/mm2):
620
Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Poisson-Zahl:
0.24
Elastizitätsmodul (GPa):
90.3
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20
Abbe-Zahl (vd):
56.2
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Yellow Tint
Brechungsindex (nd):
1.542
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.1
Dichte (g/cm3):
2.53

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 14 Zoll
  • Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: λ/10 und λ/20

Optische Planplatten werden als Referenz (Testplatte) verwendet, um die Ebenheit einer unbekannten Fläche zu ermitteln. Jedes Teil wird von unseren Optikern präzise poliert und mit einem Zygo-Interferometer getestet, um die Oberflächenebenheit sicherzustellen. Die Rückseiten unserer einseitigen Planplatten sind auf Fensterqualität poliert, damit das Interferenzmuster sichtbar ist. Jede Planplatte wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox für dauerhaften Schutz geliefert. Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 75 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.