Produkt in den Warenkorb gelegt

Keilfenster aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser, 6 mm Dicke, 30` Keilwinkel | BF-WW-50-6

Mehr Produkte von ISP Optics

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
Produkt #16-807 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Stk. 1+
€720,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
BF-WW-50-6

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
43.18
Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
6.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
82
Poisson-Zahl:
0.343
Elastizitätsmodul (GPa):
53

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
81.78
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.478 @ 0.5μm
1.451 @ 5μm
1.401 @ 10μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ @ 633nm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 12000
Keilwinkel:
30±15 arcmin

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
18.1
Dichte (g/cm3):
4.89

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

Keilfenster aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics haben einen Keilwinkel von 30 Bogenminuten, um Etalon-Effekte zu eliminieren und die Auswertung bei Detektions- und Spektroskopieanwendungen zu verbessern. Der geringe Brechungsindex liegt bei 1,48, sodass die Fenster eine hohe Transmission zwischen 200 nm und 12 µm bieten, ohne dass eine Antireflexionsbeschichtung benötigt wird. Fenster aus Bariumfluorid können bis 800°C in einer trockenen Umgebung eingesetzt werden, ein längerer Einsatz bei Feuchtigkeit kann dagegen die Transmission im Vakuum-UV-Bereich verringern. Keilfenster aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics sind ideal für die IR-Spektroskopie, die thermische Bildgebung und generelle Detektionsanwendungen im UV-IR. Bariumfluorid ist ein schneller Szintillator und kann ebenfalls für die Detektion von Röntgen- oder Gammastrahlen sowie anderen hochenergetischen Partikeln eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Diese optischen Fenster sind sehr empfindlich gegen Temperaturschocks.