Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Magnesiumfluorid (MgF2) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser, 4 mm Dicke, unbeschichtet | MF-W-50-4

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-487 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Stk. 1+
€625,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
MF-W-50-4

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
43.18
Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
4.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
415
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.271
Elastizitätsmodul (GPa):
138

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
106.22
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.377
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
120 - 7000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
13.7
Dichte (g/cm3):
3.18

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Sehr gute Transmission von 0,12 - 7 µm
  • Robust und haltbar
  • Resistent gegen chemisches Ätzen

Fenster aus Magnesiumfluorid (MgF2) von ISP Optics haben einen geringen Brechungsindex und eine hohe Transmission vom tiefen UV (DUV) bis zum mittleren IR (MWIR), ohne dass eine Antireflexionsbeschichtung benötigt wird. Magnesiumfluorid ist sehr haltbar und robust bei mechanischen und thermischen Schocks. Das Material ist resistent gegen chemisches Ätzen und bietet hohe Stabilität im Wasser, sodass die Fenster sehr gut in rauen Umgebungen eingesetzt werden können. Die Fenster aus Magnesiumfluorid (MgF2) von ISP Optics können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, vom Einsatz im DUV mit der Lyman-Alpha-Linie oder Excimerlasern bis hin zu Anwendungen, die Transparenz über mehrere Wellenlängen hinweg erfordern, wie z. B. Spektroskopie und Fluoreszenzabbildung.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.