Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics trennen sichtbares Licht und infrarote Strahlung und können dabei im langwelligeren Infrarot als konventionelle Kaltlichtspiegel oder Infrarotspiegel eingesetzt werden. Der Strahlteiler mit dichroitischer Platinbeschichtung reflektiert sichtbares Licht und transmittiert Strahlung zwischen 3 und 12 µm. Auf der Rückseite ist eine Antireflexionsbeschichtung aufgebracht, die die Transmission erhöht. Der Strahlteiler mit dichroitischer Goldbeschichtung transmittiert sichtbares Licht und reflektiert infrarote Strahlung zwischen 3 und 12 µm. Er kann bei einem Einfallswinkel zwischen 0° und 45° eingesetzt werden. Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics sind ideal für die Kombination von Ausrichtungslasern und MWIR-Lasern z. B. bei der Gasdetektion mit Quantenkaskadenlasern, der photothermischen Spektroskopie im mittleren IR und der IR-Spektroskopie.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.