Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10-Quarzglasfenster, 50,8 mm Durchm., 9,53 mm Dicke, 343 nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
Produkt #39-675 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€270,00
Stk. 1-5
€270,00
Stk. 6+
€216,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Line Window
Fenstertyp:
Glass

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
45.72
Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
9.53 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Laser V-Coat (343nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
343
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex (nd):
1.458
Oberflächenqualität:
10-5
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 343nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 343nm, 20ns, 20Hz
Laserzerstörschwelle, gepulst:
7.5 J/cm2 @ 343nm, 20ns, 20Hz

Materialeigenschaften

Güte Quarzglas:
7980 0F

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Für Laserlinien beschichtete TECHSPEC λ/10-Laserfenster wurden für die direkte Integration in Laseranwendungen entwickelt. Die robusten Fenster dieser Produktfamilie sind in gängigen Zollgrößen und unterschiedlichen Dicken erhältlich. Antireflexbeschichtungen werden für gängige Laserwellenlängen angeboten, um durch Minimierung der Oberflächenreflexion eine optimale Systemtransmission zu erreichen. Die TECHSPEC λ/10-Laserfenster erfüllen mit einer Oberflächenebenheit von λ/10, einer Oberflächenqualität von 10-5 und einer Parallelität von <3 Bogensekunden Lasergüte-Spezifikationen. Diese Fenster sind ideal für industrielle Laseranwendungen geeignet, sei es in Schutzabdeckungen oder zur Trennung verschiedener Umgebungen.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.