Wir bieten schnelle Modifikationen unserer Katalogoptiken oder kundenspezifische Designs an und bringen Ihr optisches System von der Entwicklung über die Prototypen bis zur Serienfertigung! Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
72.24
Orientierung Achse:
Random
Fase:
Protective as needed
Doppelbrechung (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
45.72
Durchmesser (mm):
50.80 ±0.05
Dicke (mm):
1.00 ±0.05
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.8
Dichte (g/cm3):
3.97
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.77
Knoop-Härte (kg/mm2):
1900
Parallelität (Bogenminuten):
≤3.5
Poisson-Zahl:
0.27
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Extreme Oberflächenhärte und chemische Beständigkeit
Transmittieren Wellenlängenbereiche vom UV bis zum mittleren IR
Dünner und stabiler als Standardglasfenster
Verfügbar mit Antireflexbeschichtung für 350 - 5000 nm
TECHSPEC® Saphirfenster werden aus einem Saphireinkristall gefertigt. Sie eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Lasersysteme, da sie eine extreme Oberflächenhärte, eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe Dielektrizitätskonstante besitzen und beständig gegen übliche chemische Säuren und Basen sind. Saphir ist der zweithärteste Kristall nach dem Diamant. Aufgrund der strukturellen Festigkeit können Saphirfenster deutlich dünner gefertigt werden als Fenster aus anderen Materialien. Chemisch gesehen ist Saphir ein Einkristall aus Aluminiumoxid Al2O3 mit einem Transmissionsbereich von 0,33 - 5,5 μm, wenn das Fenster unbeschichtet ist. Die TECHSPEC® Saphirfenster sind mit Antireflexbeschichtungen für 350 - 5000 nm verfügbar, um die Transmission im sichtbaren, nahinfraroten und infraroten Bereich zu verbessern.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.