Produkt in den Warenkorb gelegt

Pellicle-Strahlteiler, 50,8 mm freie Apertur, 50R/50T

Pellicle Beamsplitters

×
Produkt #39-485 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€303,00
Stk. 1-10
€303,00
Stk. 11+
€257,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Pellicle Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
50.8
Aufbau:
Pellicle
Durchmesser (mm):
63.50
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum
Dicke (μm):
2 +0.3/-0.0

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Dielectric
Beschichtungsspezifikation:
50/50 @ 632.8nm
Designwellenlänge DWL (nm):
632.8
Brechungsindex (nd):
1.5
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50 ±5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Oberflächenqualität:
40-20

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
6.35
Gewinde:
2-56

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Keine Geisterbilder durch Reflexionen an Rückseite
  • Keine chromatische Aberration bei konvergenten Strahlen
  • Keine Änderung der optischen Weglänge
  • Pellicle-Strahlteiler für IR sind ebenfalls verfügbar

Die Pellicle-Strahlteiler bestehen aus sehr dünnen Membranen aus Nitrozellulose, die an Aluminiumrahmen befestigt sind. Aufgrund der Dünne der Membran entstehen keine Geisterbilder. Zur einfachen Systemintegration besitzen unsere Pellicle-Strahlteiler Montagebohrungen an der Rahmenunterseite. Pellicle-Strahlteiler sind unempfindlich gegenüber mechanischen Stößen oder Temperaturveränderungen, sollten aber vor Staub und Sprühwasser geschützt werden. Bitte beachten Sie, dass es in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (>55%) zu einem vorübergehenden Spannungsverlust der Pellicle-Membran kommen kann. Die Membran kehrt zu ihrer normalen Spannung zurück, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird.

Hinweis: Die Komponenten sind empfindlich und sollten sehr vorsichtig behandelt werden.