Produkt in den Warenkorb gelegt

500mm Schwanenhals, Flächenstrahler

×
Produkt #58-078 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€153,00
Stk. 1+
€153,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, Incondescent
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Optical Properties

Farbe:
White

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 20W Ausgangsleistung
  • Flexibler Schwanenhals
  • Punkt- und Flächenstrahler verfügbar

Die Quarzhalogenlampen mit Schwanenhals verfügen über eine 12V/20W Halogenlampe in einem robusten Gehäuse aus Polyamid. Ein wärmeableitender Reflektor und eine Linse erzeugen eine weitwinklige Ausleuchtung (Flächenstrahler) oder einen kleinen Punkt. Der Lampenkopf ist auf einem 700mm oder 500mm langen Schwanenhals befestigt, der einfach in jeden Winkel gestellt werden kann. Die Lampen können entweder auf einen Labortisch montiert oder mittels Standfuß oder Halteklammer auf einem Tisch befestigt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.