Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dünne Spiegelhalterung, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser, SM2

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×
Produkt #17-716 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,75
Stk. 1-9
€33,75
Stk. 10+
€32,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Fixierung der Optik:
One Retainer Ring Included

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Freie Apertur CA (mm):
48
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
8.7
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1
Höhe Mittelachse (mm):
38.1

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Tubusgewinde:
SM2 (2.035" x 40 TPI)
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7, 8/32

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für die Montage von Optiken mit 0,5“-4“ Durchmesser auf einer einheitlichen optischen Achse mit 25,4 mm bis 63,5 mm Höhe
  • Kompaktes Design ideal für platzsparende Systeme
  • Kompatibel mit runden C- und S-Mount-Optikhalterungen und ID-Gewinde (SM)

TECHSPEC® Kompakte Spiegel- & Linsenhalterungen erleichtern die Integration und Ausrichtung der Optik in vorinstallierten Tischsystemen, die eine gemeinsame Mittellinienhöhe erfordern. Alle Halterungen haben die gleiche Mittellinienhöhe von 25,4 mm, bei den größeren Halterungen wird sie in Schritten von 12,7 mm erhöht. Diese Standardisierung garantiert, dass mechanische und optische Achsen bei Verwendung der TECHSPEC® Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß ohne zusätzliche Justage ausgerichtet sind. Die Halterungen sind mit 8/32- oder M4-Befestigungsgewinden erhältlich und können sowohl mit metrischen als auch mit englischen Systemen verwendet werden. TECHSPEC Kompakte Linsenhalterungen sind mit runden C-Mount-, S-Mount- und T-Mount-Optikhalterungen kompatibel, wenn sie in die Halterungen mit 16 mm, 30 mm und 48 mm Durchmesser montiert werden. Die kompakten Abmessungen dieser Halterungen sind ideal für Systeme, bei denen wenig Aufbauplatz verfügbar ist.

Bitte beachten Sie: Die optische Mittellinienhöhe ist etwas geringer, wenn metrische Optikgrößen in englischen Spiegelhalterungen verwendet werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne Spiegelhalterung, M4, Optikdurchmesser 25,4 mm #17-534 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25,4 mm #17-535 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, M4, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-536 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-537 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.