Produkt in den Warenkorb gelegt

Kinematische optische Spiegelhalterung der E-Serie mit Aussparung, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser

#17-280, 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

#17-280, 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

×
Produkt #17-280 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Stk. 1-9
€103,00
Stk. 10+
€97,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Anzahl an Verstellschrauben:
2
Feiner Kippwinkel (°):
±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Höhe optische Achse (mm):
38.10

Product Details

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
46
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±3.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2

Threading & Mounting

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • 120°-Aussparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
  • Günstiger Preis
  • Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen haben eine Aussparung von 120°, sind ideal für die Befestigung von Strahlteilern und transmittierenden Optiken und ermöglichen bei einer Montage unter 45° einen breiteren Strahlengang. Die zwei Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkippung um ±3,5°). Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben und ein M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß.

Technische Informationen

 Dimensions

Optical Mount Dia.

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
12.5/12.7 43.5 25.4 8.0 39.5
25/25.4 43.5 25.4 8.0 39.5
50/50.8 66.0 38.1 10.0 41.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.