Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Strahlteilerplatte für VIS, 50 x 75 mm, 60R/40T

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
Produkt #68-413 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€306,00
Stk. 1-5
€306,00
Stk. 6+
€240,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Typ:
Standard Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
>85
Aufbau:
Plate
Größe (mm):
50.0 x 75.0 +0.0/-0.25
Kanten:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Dicke (mm):
3.00 ±0.25

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 60/40 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
60/40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
1λ per inch
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Unsere TECHSPEC® Strahlteilerplatten für VIS und NIR sind ideal für Bildgebungssysteme sowie für die Kombination von Laserstrahlen niedriger Leistung geeignet und bestehen aus poliertem, optischem Glas mit minimaler Substratdicke. Unsere gering absorbierenden Strahlteilerbeschichtungen erlauben eine maximale Transmission, minimieren Geisterbilder und verursachen einen sehr viel geringeren Energieverlust als Metallbeschichtungen. Die Rückseiten sind antireflexbeschichtet und reduzieren so die Rückreflexionen für den jeweiligen Spektralbereich auf <1%.
Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kit Strahlteilerplatten für VIS, 25 mm Durchmesser #83-388 €498,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kit Strahlteilerplatten für nahen Infrarotbereich, 25 mm Durchmesser #83-956 €498,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Nicht verstellbarer Filterhalter, 40 mm quadratisch Fixed #54-997 €87,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.