Wir bieten schnelle Modifikationen unserer Katalogoptiken oder kundenspezifische Designs an und bringen Ihr optisches System von der Entwicklung über die Prototypen bis zur Serienfertigung! Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Größe (mm):
50 x 50 ±0.8
Betriebstemperatur (°C):
Up to Approx. +100°C
Dicke (mm):
0.13 ±0.005
Typ:
Film Diffuser
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 1100
Hinweis:
Protective film on non-matte surface should be removed before use
Der Lichtdiffusionsfilm wird aus TAC-Polymer hergestellt und bietet eine Diffusion für UV- bis NIR-Strahlung. Er kann einfach zugeschnitten werden, um spezielle Anwendungsanforderungen zu erfüllen, und mithilfe von optischem Kleber auf Glasoberflächen aufgebracht werden. Der Lichtdiffusionsfilm ist ideal für die Diffusion von LED-Lichtquellen in der industriellen Bildverarbeitung, bei der visuellen Inspektion und automatisierten Inspektion geeignet und erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Hotspots. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung kundenspezifische Größen oder eine Befestigung des Lichtdiffusionsfilms auf optischen Komponenten wie optischen Fenstern, Farbglas und Polymerpolarisatoren benötigen.