Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT Xensation® Chemisch gehärtetes Fenster, 50 x 50 mm, 1,1 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #17-262 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Stk. 1-5
€33,25
Stk. 6+
€26,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
45 x 45
Größe (mm):
50.00 x 50.00
Dicke (mm):
1.10 Nominal
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
639
Poisson-Zahl:
0.215
Elastizitätsmodul (GPa):
74
Länge (mm):
50.00
Breite (mm):
50.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.51
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT Xensation®
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 840

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.8 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.48
Transformationstemperatur (°C):
615

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

SCHOTT Xensation® Chemisch gehärtete Fenster bestehen aus gehärteten Substraten mit sehr hoher Resistenz gegen Brüche und Kratzer. Die Fenster haben eine Knoop-Härte von 639 und sind somit härter und stärker als Kalknatron-Floatsubstrate. Typische Druckspannungs- (CS) und Schichttiefenwerte (DoL) sind ausgeglichen, um eine außergewöhnliche mechanische Verlässlichkeit zu bieten. SCHOTT Xensation® Chemisch gehärtete Fenster besitzen eine hohe Transmission zwischen 390 und 840 nm und werden oft als Schutzglas für kapazitive Touch-Displays eingesetzt. Kundenspezifische Beschichtungen und Größen können für große Stückzahlen angeboten werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.