Produkt in den Warenkorb gelegt

BNC-Verbindung Außen- auf Innengewinde, 50 Ω

Free-Space Photodetector Module

Free-Space Photodetector Module

×
Produkt #72-132 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Stk. 1+
€33,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Photodetector Accessory
Hinweis:
High-speed signals are required, 50Ω BNC terminator is recommended for impedance matching.

Elektronische Spezifikationen

Resistance (Ω):
50.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
BNC

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompaktes Design für einfache Systemintegration
  • Si- oder InGaAs-Detektoren für 200 bis 1700 nm
  • Mit Vorspannung oder verstärkt

Free-Space-Fotodetektormodule werden mit verstärkter Si-Diode, mit Si-Diode mit Vorspannung oder mit InGaAs-Hochgeschwindigkeitsdiode angeboten. Der abgedeckte Bereich erstreckt sich über UV, VIS und NIR bis SWIR (200 - 1700 nm). Die Detektoren ermöglichen schnelle Anstiegszeiten und Bandbreiten für die sofortige Detektion von gepulsten Lasern, die Si-Version bietet eine Anstiegszeit von 1 ns und Bandbreiten bis 350 MHz, die InGaAs-Detektoren bieten eine Anstiegszeit von 350 ps und eine Bandbreite von 5 GHz. Die verstärkten Si-Detektoren bieten Anstiegszeiten von 10 - 35 ns und eine fest eingebaute Verstärkung, der rauscharme Transimpedanzverstärker ermöglicht die Messung von schwachen Signalen oder Signalen mit geringer Leistung bis zum Femtowattbereich. Free-Space-Fotodetektormodule haben eine kompakte Größe für eine einfache Integration in platzbeschränkte Systeme, ein M4-Gewinde zur Befestigung auf Stangen und eine abnehmbare Optikhalterung für Optiken mit 1“ Durchmesser für die Integration von Filtern und Linsen. Die Module eignen sich ideal für die Erfassung von schnell gepulsten Lasern, modulierten CW-Quellen und Anwendungen, für die eine freie optische Detektion benötigt wird, wie z. B. LiDAR.

Bitte beachten Sie: Die Si- und InGaAs-Fotodetektoren mit Vorspannung (#29-514#29-515 und #29-516) benötigen für den Betrieb eine 12-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Die verstärkten Si-Module (#29-517 und #29-518) benötigen eine Stromversorgung mit ±12 V DC (#29-519), die separat verkauft wird. Bei der Messung von Hochgeschwindigkeitssignalen wird ein Endwiderstand mit 50Ω empfohlen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromversorgung 12 V für verstärkten Fotodetektor #29-519 Neu €83,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel BNC auf BNC, 1,5 m Länge #72-130 Neu €26,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel BNC auf SMA, 1,5 m Länge #72-131 Neu €26,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BNC-Verbindung Außen- auf Innengewinde, 50 Ω #72-132 Neu €33,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.