Produkt in den Warenkorb gelegt

Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 5 x 5 mm, 1060 nm

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
Produkt #13-620 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€199,00
Stk. 1+
€199,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
5.00
Größe (mm):
5.0 x 5.0
Dicke (mm):
0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Breite (mm):
5.00
Knoop-Härte (kg/mm2):
480
Elastizitätsmodul (GPa):
58.605
Poisson-Zahl:
0.21

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±5
Beschichtung:
BBAR (960-1160nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1060
Auslöschungsverhältnis:
>10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Min. Transmission (%):
>95.7
Oberflächenqualität:
40-20
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.4% @ 960 - 1160m
Wellenlängenbereich (nm):
960 - 1160
Brechungsindex (nd):
1.5123
Abbe-Zahl (vd):
57.6

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Einfügungsverlust (dB):
<0.19

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.5
Dichte (g/cm3):
2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohes Auslöschungsverhältnis und sehr dämpfungsarm im NIR
  • Beständig gegen chemische, physikalische und thermische Schäden
  • Geeignet für Hochleistungsanwendungen
  • Verschiedene Standardgrößen und kundenspezifische Versionen verfügbar

Corning PolarcorTM Glaspolarisationsfilter zeichnen sich durch ein hohes Auslöschungsverhältnis bei Wellenlängen im NIR aus und sind sehr dämpfungsarm. Die linearen Polarisationsfilter bestehen aus gestreckten Silberkristallen, die in einem Borosilikatglassubstrat angeordnet sind und einen Polarisationsmechanismus basierend auf Resonanzabsorption bieten. Dieser Polarisationsmechanismus bewirkt, dass Licht mit unerwünschten Polarisationsrichtungen absorbiert und somit Streulicht eliminiert wird. Corning PolarcorTM Glaspolarisationsfilter können verwendet werden, um Licht zu polarisieren, polarisiertes Licht zu blockieren, Reflexionen zu reduzieren, den Bildkontrast zu verbessern, die Lichtintensität zu modulieren und zu steuern oder das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Die Polarisationsfilter sind ideal zur Verwendung in polarisationsabhängigen optischen Isolatoren, optischen Modulatoren und anderen auf Polarisation basierenden Geräten in der Telekommunikation, Medizin und Sicherheitsindustrie.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.