Produkt in den Warenkorb gelegt

Einstellbares UV-Linienlicht, 5 LEDs

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
Produkt #22-134 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€890,00
Stk. 1+
€890,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl LEDs:
5
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
135 x 115 x 100

Optische Eigenschaften

Farbe:
UV
Wellenlänge (nm):
365.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24V DC
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Gewinde & Montage

Mount:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50
Schutzart:
IP50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verbesserter Fluoreszenzeffekt und Kontrast sowie Glanzreduktion
  • Eingebauter Controller mit Auto-Stroboskop-Option für höhere Intensität
  • LED-Beleuchtung mit 365 nm für Fluoreszenzanwendungen

Die Effilux UV-Leuchtleisten nutzen die PureUV-Technologie, die die Fluoreszenzemission deutlich verbessert und gleichzeitig Glanz reduziert sowie den Kontrast erhöht. Statt auswechselbaren Fenstern besitzen diese Linienlichter ein eingebautes Fenster mit spezieller UV-Behandlung. Die Leuchtleisten mit 365 nm bieten eine intensive UV-Beleuchtung mit fixen LEDs in unterschiedlicher Anzahl. Die Effilux UV-Leuchtleisten besitzen einen integrierten Controller mit einer Auto-Stroboskop-Option, der im Stroboskop-Modus eine um 300% höhere Intensität als im kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Die Leuchtleisten sind ideal für UV-Fluoreszenzanwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Es werden eine Stromversorgung mit 24 V und ein M12-Kabel (innen auf außen) benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Transparente Zylinderlinse für 300 mm aktive Fläche #22-139 €245,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.