Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

UCf-Objektiv, 4X, 0,17 NA

×
Produkt #26-686 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€220,00
Stk. 1-2
€220,00
Stk. 3+
€205,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fluorite
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Edmund Optics®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
30.91
Max. Durchmesser (mm):
29
Gewicht (g):
32

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
2.2
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
3.52
Brennweite BW (mm):
8.00
Vergrößerung:
4X
Numerische Apertur NA:
0.17
Auflösung (μm):
3.92
Tiefenschärfe (μm):
9.31
Arbeitsabstand (mm):
9.3
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
17.6

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Gewinde:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kürzestes und kompaktestes Objektiv
  • Mit speziellen Verlängerungszylindern konfigurierbare Vergrößerung
  • Beugungsbegrenzte Auflösung

Die TECHSPEC® UCf-Objektive sind die kleinsten Objektive von Edmund Optics und gehören auf dem Markt zu den kleinsten Objektiven mit diesem Arbeitsabstand, dieser Vergrößerung und Auflösung. Die Objektive sind endlich korrigiert, erreichen aber ähnliche Eigenschaften bei der Bildverarbeitung wie unendlich korrigierte Objektive und erfordern keine zweite Tubuslinse, um ein Bild auf dem Sensor zu erzeugen. Ausgelegt sind diese Objektive für eine Vergrößerung von 2X, sie lassen sich jedoch mit Verlängerungszylindern auch problemlos für Vergrößerungen von 4X, 5X, 10X, 15X und 20X konfigurieren. Die kürzeste Objektivlänge für eine Vergrößerung von 2X beträgt 10,8 mm. Die größte Objektivlänge für eine Vergrößerung von 20X liegt bei etwa 180 mm. Für die Optiken der UCf-Objektive werden zwei verschiedene numerische Aperturen und zwei verschiedene Brennweiten für vier Objektive verwendet, sodass sich zwei unterschiedliche Arbeitsabstände von 9,9 mm bzw. 11,4 mm ergeben.

Bitte beachten Sie: Diese Objektive lassen sich ideal und unkompliziert nach Kundenwunsch anpassen - durch Änderung der Vergrößerung mit kürzeren oder längeren Verlängerungszylindern oder durch Anpassung der numerischen Apertur und des Arbeitsabstandes durch Wechsel der Basisoptik im Objektiv.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.