Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 4 mm, f/8

4mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

4mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #33-859 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Stk. 1+
€235,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Blende:
Fixed
Länge (mm):
48.30
Max. Durchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
40
Gewicht (g):
44
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optical Properties

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
23.0mm - 84.8°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
15.6mm - 65.4°
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0202
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
23.0mm - 84.8°
Anzahl Elemente (Gruppen):
8 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
20.0mm - 77.8°
Brennweite BW (mm):
4.00
Vergrößerung PMAG:
0.343
Arbeitsabstand (mm):
0 - ∞
Blende (f/#):
f/8.0
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
12.69
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
11.2mm - 49.7°
Hauptebene Objektseite (mm):
16.04
Hauptebene Bildseite (mm):
5.84
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 22.9mm - 84.8°
Vertical: 15.6mm - 65.4°
Diagonal: 33.6mm - 101.7°
Maximale Verzeichnung (%):
-20.44
Position Austrittspupille (mm):
-12.68
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Max. Sensorgröße:
1/2"

Threading & Mounting

Filtergewinde:
M62 x 0.75 (Male)
Filtergewindeadapter:
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC® Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen ≤2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8” verwendet werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie TECHSPEC® Objektive der UC-Serie finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f8
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f8
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f8
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f8
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f8
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f8
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f8
#33-859, 4mm, f/8 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f8
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.