Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4mm Durchmesser, C-Mount Halterung Einzellinsen

×
Produkt #57-972 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€54,00
Stk. 1-4
€54,00
Stk. 5+
€50,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Funktion:
Optic Mount (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
5.6
Aufbau:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Gesamtlänge (mm):
9.6
Außendurchmesser (mm):
30.0
Freie Apertur CA (mm):
3.00
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
3.0
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
4.0
Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
  • Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
  • Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1“ x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter Außengewinde C-Mount, Innengewinde T-Mount #53-483 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde T-Mount #58-753 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde SM1 #88-954 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde C-Mount, Innengewinde SM1 #88-955 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde S-Mount, Außengewinde C-Mount #63-945 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde S-Mount, Innengewinde C-Mount #63-974 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde S-Mount, Außengewinde SM05 #88-952 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde S-Mount, Innengewinde SM05 #88-953 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75 #11-177 €32,75 Stk. 5+ €29,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75 #11-178 €32,75 Stk. 5+ €29,40   Angebotsanfrage