Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4mm, 3X, 100mm Länge, spitz zulaufender homogen. Lichtleiterstab

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
Produkt #63-106 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€177,00
Stk. 1-5
€177,00
Stk. 6+
€141,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Light Pipe

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
100.00
Parallelität (Bogenminuten):
5.00
Toleranz Länge (mm):
±0.3
NA der Lichtquelle:
Low

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Eingangsapertur (mm):
4 x 4
Ausgangsapertur (mm):
12 x 12
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Vergrößerung:
3X
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Apertur (mm):
±0.10
Bildorientierung:
Light Homogenization
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die TECHSPEC® spitz zulaufenden homogenisierenden Lichtleiterstäbe verwenden die totale interne Reflexion, um ungleichmäßige Lichtquellen unabhängig von der spektralen Verteilung in gleichmäßige Beleuchtung umzuwandeln. Sie sind sowohl mit doppelter als auch dreifacher Vergrößerung lieferbar. Die numerische Apertur der Lichtquelle wird proportional zur Vergrößerung reduziert, sodass die numerische Ausgangsapertur deutlich reduziert wird.

Halterungen für homogenisierende Lichtleiterstäbe (speziell für die TECHSPEC® spitz zulaufenden homogenisierenden Lichtleiterstäbe) sind ebenfalls lieferbar. Diese Halterungen vereinfachen Integration und Handhabung dieser Komponenten erheblich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
2,5mm Eingang, 5mm Ausgang, 50mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung #64-923 €112,00 Stk. 6+ €89,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2,5mm Eingang, 7,5mm Ausgang, 50mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung #64-924 €112,00 Stk. 6+ €89,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2,5mm Eingang, 5mm Ausgang, 100mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung #67-401 €127,00 Stk. 6+ €102,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2,5mm Eingang, 7,5mm Ausgang, 100mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung #67-402 €127,00 Stk. 6+ €102,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4mm Eingang, 8mm Ausgang, 50mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung #67-403 €112,00 Stk. 6+ €89,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4mm Eingang, 8mm Ausgang, 100mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung #64-925 €127,00 Stk. 6+ €102,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.