Produkt in den Warenkorb gelegt

4m Länge Y-C (s-Video) Kabel

×
Produkt #54-644 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,00
Stk. 1+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (m):
4.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Y-C / Y-C (S-Video)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • BNC und S-Video verfügbar
  • Verschiedene Kabellängen erhältlich

Der Standard der Kabel und Stecker darf nicht mit dem Signalformat der Kameras verwechselt werden. Standardkameras geben ein Composite-Videosignal bestehend aus Farb- und Helligkeitsinformation aus. Composite-Signale (auch NTSC (Farbe) oder EIA (monochrom) genannt) werden über einen einzigen Kanal übertragen und es wird nur ein Koaxialkabel benötigt. In einem Koaxialkabel gibt es zwei verschiedenen Verbindungen, eine für das Videosignal und eine Masseverbindung. Die einkanaligen Kabel haben einen BNC-Stecker. Einige Farbkameras geben zwei Kanäle simultan aus: einen mit Farb- und einen mit Helligkeitsinformationen. Für zweikanalige (oder Y-C) Videogeräte (manchmal auch S-Video oder SVHS genannt) werden Y-C Stecker mit 4 Stiften verwendet, zwei Stifte für die Kanäle und zwei für die Masse.