Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

488nm, 50mm Durchmesser, Raman Kantenfilter

×
Produkt #86-257 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.035,00
Stk. 1-9
€2.035,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter
Hinweis:
Bandwidth (nm): >600

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.0000000000 +0.0/-0.1
Toleranz Dicke (mm):
+0.1/-0.1
Freie Apertur (%):
>80

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±2
Beschichtung:
Hard Coated
Grenzwellenlänge (nm):
492.9000000000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Optische Dichte OD:
≥6.0
Sperrbereich (nm):
394 - 488
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
>93
Übergangsbreite (nm):
<4.9
Transmittierte Wellenfront, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Beschichtungsspezifikation:
Tavg ≥93% @ 494.3 - 1100.8nm
Wellenlängenbereich (nm):
394 - 1101
Wellenlänge Laserblockung (nm):
488.00

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
3.5

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Transmission zur Erkennung schwacher Signale
  • Starke Blockung zur maximalen Laserunterdrückung
  • Ideal für Raman-Spektroskopie oder Life-Science-Geräte

TECHSPEC® Raman-Langpassfilter sind Einzelfilterlösungen, die das Spektralrauschen bei Messung von Stokes-Linien reduzieren. Diese Kantenfilter gewährleisten scharfe Übergänge zwischen den transmittierten Raman-Signalen und den geblockten Laserwellenlängen. Die TECHSPEC Raman-Langpassfilter wurden entwickelt, um selbst kleine Raman-Verschiebungen zu erkennen und sind somit ideal geeignet zur Integration in der Raman-Spektroskopie oder in konfokalen Mikroskopen. Die harte Beschichtung hat bessere Transmissionseigenschaften als vergleichbare, traditionell beschichtete Filter.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.