Produkt in den Warenkorb gelegt

Saphir-Halbkugellinse, 4,76 mm Durchmesser

×
Produkt #48-431 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,00
Stk. 1-10
€29,00
Stk. 11+
€23,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Schmelzpunkt (°C):
2053.00
Relative Dichte (g/cm3):
3.98
Druckwiderstand (psi):
300,000

Product Details

Typ:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
4.76
Dicke (mm):
2.38
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.54

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
1.77
Radius R (mm):
2.38
Sphärizität (μm):
0.64

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

Die Saphir- und Rubin-Halbkugellinsen sind beide aus Al2O3 hergestellt. Rubin oder rubindotiertes Saphir erhält seine rote Farbe durch Spuren von Chromoxid (der Chromanteil liegt bei Rubin-Kugellinsen üblicherweise bei >0,5%). Die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind fast gleich, die optischen Eigenschaften sind etwas unterschiedlich. Saphir besitzt hervorragende optische Transmissionseigenschaften. Rubin ist einfacher zu sehen und deshalb bei manchen Anwendungen einfacher zu handhaben.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.