Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/2,8

4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #37-399 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€485,00
Stk. 1+
€485,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
32.13
Gewicht (g):
89
Durchmesser (mm):
33.80

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
53.9mm - 69.4°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
44.0mm - 59.2°
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
72.0mm - 84.7°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
72.0mm - 84.7°
Brennweite BW (mm):
4.50
Arbeitsabstand (mm):
25 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
32.0mm - 45.2°
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M58 x 0.75 (Male)
Filtergewindeadapter:
Frontgewinde:
M40.0 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der C-Serie
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (Ci) verfügbar

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie ("Compact Ruggedized" = Cr) sind zum Schutz des Objektivs vor Schäden stabilisiert. Sie behalten die optische Ausrichtung auch nach Vibrationen und Stößen bei. Alle optischen Elemente des Objektivs sind mit Kleber fixiert, um die Objektverschiebung auf dem Bild zu reduzieren. Außerdem besitzen die Objektive eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokus und eine Fokusarretierung aus Edelstahl mit C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und die Objektverfolgung. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Objektmittelpunkt auf dem mittleren Pixel abgebildet wird, wird er immer auf diesem mittleren Pixel abgebildet.

Diese Objektive erhielten den 1. Platz beim 2018 Inspect Award und den Silver Level 2018 Innovators Award.

Bitte beachten Sie: Besuchen Sie unsere "Ruggedization"-Webseite, um mehr über das Thema zu erfahren.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Objektive auseinanderzubauen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzusetzen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Technische Informationen

#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M58 x 0,75 Filtergewindeadapter #87-425 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmBAS, Basis (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P Rezertifiziert €296,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A1920-160umBAS, Basis Monochrome Camera #16-617 €370,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmBAS, Basis Monochrome Camera #16-593 €370,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-662 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-668 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-661 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-667 €387,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcBAS, Basis Color Camera #16-594 €391,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240m, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #17-085 €392,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucBAS, Basis Color Camera #16-618 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240c, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #17-086 €402,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-13Y3C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #36-559 €415,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-13Y3M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-558 €415,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-23S3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-748 €421,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-23S3C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #12-754 €421,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-23S3M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-747 €421,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-23S3M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #12-753 €421,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-714 €459,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-713 €459,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #11-465 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-678 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #11-464 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-677 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-13Y3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #36-452 €480,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-13Y3M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #36-451 €480,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-14Y3M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-074 €480,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A1920-160umPRO, Pro Monochrome Camera #16-629 €494,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmPRO, Pro Monochrome Camera #16-605 €494,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A1920-51gcPRO, Pro Color Camera #16-606 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240m, 1/2,3“, 2,4 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-543 €515,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M1280 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/2“ Monochrome Camera #34-952 €520,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A1920-160ucPRO, Pro Color Camera #16-630 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-240c, 1/2,3“, 2,4 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-544 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-200um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-978 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-75gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-986 €525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-716 €530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-715 €530,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-875 €535,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-876 €545,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-871 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-873 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C1280 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1/2“ Color Camera #34-953 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-872 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-874 €555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M1280 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 1/2“ NIR Camera #14-675 €560,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/2“, USB 3.0, IDS U3-3140CP-C-HQ Color #24-079 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-200uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #33-979 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-75gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #33-987 €565,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe Color Camera #34-510 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-528 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-750 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/2“, USB 3.0, IDS U3-3140CP-M-GL Mono #24-080 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom Monochrome Camera #34-511 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-527 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-749 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/1,8“ Monochrome Camera #34-960 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3270CP-C-HQ Color #16-528 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-35gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-915 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1/1,8“ Color Camera #34-961 €590,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-35gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-916 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-547 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-548 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-516 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #33-517 €710,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-55um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-921 €720,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-55uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-922 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-330 €805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #88-331 €845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-174 €865,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #36-175 €885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-C-HQ Color #16-512 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-M-GL Mono #16-513 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #36-454 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #36-453 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-120um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-923 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-120uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-924 €1.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M1C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-813 €1.040,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M1M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-814 €1.040,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #33-535 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #33-534 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-20uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #88-324 €1.215,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Farbkamera Color Camera #34-717 Ausverkauf €1.280,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Monochromkamera Monochrome Camera #34-716 €1.280,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-511 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-319B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-510 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D721MU-BL, 1/2", 1,3 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #89-380 €1.345,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D721MU-T, 1/2", 1,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-378 €1.450,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" monochrom Monochrome Camera #16-024 €1.520,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" Farbe Color Camera #16-025 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-797 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-796 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D721-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-776 €1.970,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D721-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-775 €1.970,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #16-678 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #16-677 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.