Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Infrarotspiegel gefasst in C-Mount-Würfel, 45°

×
Auswahl der Spezifikationen
Optiktyp:
Produkt #62-641 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€299,73
Stk. 1+
€299,73
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Hot Mirror
Optiktyp:
45° Hot Miror
Verwendeter Filter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
38.0
Toleranz Größe (mm):
0.5

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Tavg ≥85% @ 425 - 675nm
Ravg ≥90% @ 750 - 1125nm
Beschichtung:
Hot Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Optiktyp   Vergleichen  Artikelnummer  Preis Kaufen
45° Hot Miror
45° Cold Mirror
45° Red Dichroic Filter
45° Blue Dichroic Filter
45° Green Dichroic Filter

Mehr Infos

  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde

Reflektierende dichroitische Farbfilter für 45°

Unsere reflektierenden dichroitischen Farbfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und reflektieren entweder rotes, blaues oder grünes Licht während der Rest des sichtbaren Spektrums transmittiert wird. Die reflektierenden dichroitischen Filter von Edmund Optics bieten eine bessere Leistung und hochqualitativere Glassubstrate als vergleichbare Farbfilter. Jeder Filter hat mehr als 98% Reflexion im spezifizierten Farbbereich und mehr als 90% Transmission im restlichen Bereich. Das λ/4 präzise polierte N-BK7 Substrat verschlechtert die Bildqualität nicht wie dies bei vergleichbaren Filtern mit unspezifierten, standardmäßig polierten Substraten der Fall sein kann.

Infrarot- und Kaltlichtspiegel

Unsere Infrarot- und Kaltlichtspiegel mit C-Mount Halterung ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme und erlauben die Verwendung von standardmäßigen C-Mount Komponenten. Infrarotspiegel reflektieren IR- und transmittieren VIS-Wellenlängen. Kaltlichtspiegel reflektieren VIS- und transmittieren NIR-Wellenlängen.

Das Gehäuse hat eine Größe von 50mm H x 38mm B x 38mm T und 4 1-32 TPI C-Mount Innengewinde (je unter 90° Winkel). Eine Abdeckung mit Gewinde für die unbenutzten Öffnungen ist inkl. Im Boden befindet sich ein mittiges ¼-20 Gewinde zur Befestigung an Stangen. Die Halterung ist auch ohne Optik erhältlich (#56-265).

Technische Informationen

Tipps & Downloads

Filter

Konfokale Mikroskopie

Lernen Sie die Vorteile der Konfokalmikroskopie kennen: ✓ hohe Auflösung ✓ keine Blendeffekte durch räumliche Filterung ✓ Verringerung der Phototoxizität

View Now

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

View Now

The Importance of Optical Filter Orientation, Angle of Incidence, and Cone Half Angle

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

View Now

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

View Now

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

View Now

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Bandpassfilter

Bandbreite

Abstandsschicht (Cavity)

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

View Now

Fluorophore und Filter für die Fluoreszenzmikroskopie

Was ist ein Fluorophore & welche Filter werden in der Fluoreszenzmikroskopie verwendet? Erfahren Sie mehr in unserem Artikel ✓ Jetzt lesen!

View Now

Optische Filter

Einführung zu optischen Filtern, Fachbegriffe und Fertigungsverfahren bei Edmund Optics. Erfahren Sie mehr!

View Now

Filtertechnik für industrielle Bildverarbeitung

Edmund Optics stellt unterschiedliche Filtertypen zur Veränderung von Bildern vor. Erfahren Sie mehr.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

Blockung

Blockungsbereich

Zentralwellenlänge (ZWL)

Kaltlichtspiegel

Fluorescence Imaging with Laser Illumination

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off-Wellenlänge

Cut-On-Wellenlänge

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Anwendung optische Mikroskopie: Fluoreszenz

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

View Now

Fluoreszenzmikroskopie: In-Line-Beleuchtung mit Bildverarbeitungsfiltern

Fluoreszenzmikroskopie: Basiskonfiguration | empfohlene Komponenten. Mehr erfahren!

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Freie Apertur

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.