Produkt in den Warenkorb gelegt

45°, 1.064 nm, Quarzkristall-Polarisationsdreher

Crystalline Quartz Polarization Rotators

×
Produkt #34-305 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€371,83
Stk. 1-5
€371,83
Stk. 6+
€340,93
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Polarization Rotator

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
>18.0
Durchmesser (mm):
25.40
Länge (mm):
25.40
Aufbau:
Crystalline
Parallelität (Bogensekunden):
<10
Breite (mm):
12.00
Rotational Accuracy:
<5 arcmin

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Ravg <0.2% per surface
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/8 @ 633nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 10ns
Polarization Rotation:
45° (clockwise)

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
12.0
Mount:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Dreht die Polarisation in einem festen Winkel, unabhängig vom Einfallswinkel des polarisierten Lichts
  • Bequemer Ersatz von λ/2-Verzögerungsplatten für schmalbandige Laser
  • Antireflexionsbeschichtungen für 1.064 nm, 532 nm und 355 nm mit Drehwinkeln von 45° oder 90°

Polarisationsdreher aus Quarzkristall drehen die Polarisationsebene eines einfallenden Lichtstrahls um einen festen Winkel, unabhängig von der Ausrichtung des Polarisationsdrehers zur Polarisationsebene des Lichtstrahls. Polarisationsdreher sind eine gute Alternative zu Verzögerungsplatten, wenn polarisiertes Licht in einen bestimmten Winkel gedreht werden soll. Sie erzeugen eine Drehung des polarisierten Lichts durch die optische Aktivität, welche in kristallinem Quarz auftritt und unabhängig von der Ausrichtung des Polarisationsdrehers um die optischen Achse ist. Polarisationsdreher aus Quarzkristall müssen lediglich senkrecht zu der Ausbreitungsrichtung des Lichtes ausgerichtet werden. Erhältlich sind Polarisationsdreher mit festen Drehwinkeln von 45° oder 90° für Nd:YAG-Wellenlängen in einem schwarz eloxierten Aluminiumgehäuse.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.