Produkt in den Warenkorb gelegt

Meta® holoOPTIX® Notchfilter FLEX, 70 x 375 mm, 457 nm

Mehr Produkte von META®
70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

×
Produkt #23-030 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€520,00
Stk. 1-10
€520,00
Stk. 11+
€468,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Notch Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
70 x 375
Dicke (mm):
0.31

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
>4.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
457.00
Transmission (%):
77% (400-435nm)
87% (500-1500nm)
Spectral Bandwidth @ OD1:
8 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • >OD 4,0 (typisch)
  • Großer Transmissionsbereich
  • Einzigartiges großes und flexibles Design

META® holoOPTIX® Notchfilter sind ideal für Laseranalyseanwendungen, bei denen eine Blockung bestimmter Wellenlängen und eine hohe Transmission aller anderen Wellenlängen erforderlich ist. Die Filter sind entweder in einer stabilen Standardfassung mit 25,4 mm Durchmesser verfügbar (STRATA) oder in einem einzigartigen flexiblen Design in der Größe 375 mm x 70 mm (FLEX). Die Filter können in Fluoreszenz- oder Ramanspektrometern eingesetzt werden, um unerwünschtes Rauschen des Pumplasers zu beseitigen und das optimale Signal-Rausch-Verhältnis zu erreichen. Der flexible Filter kann für den Prototypenbau und die einfache Integration zugeschnitten werden. Die Zentralwellenlängen der META® holoOPTIX® Notchfilter können über eine Veränderung des Einfallswinkels angepasst werden, wobei auch bei hohen Einfallswinkeln die Notchfilter-Zentralwellenlänge für p- und s-Polarisation gleich bleibt.