Produkt in den Warenkorb gelegt

Gepresste parabolische Lichtsammellinse, 45°, 5 mm Ausgangsdurchmesser

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

×
Auswahl der Spezifikationen
Ausgangsdurchmesser (mm):
Produkt #17-710 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,00
Stk. 1-5
€175,00
Stk. 6+
€140,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Specialty Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Eingangsdurchmesser (mm):
10.70
Länge (mm):
18.04 ±0.10
Außendurchmesser (mm):
17.00 ±0.20
Ausgangsdurchmesser (mm):
5.00

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2500
Oberflächenqualität:
80-50
Akzeptanzwinkel (°):
45

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Ausgangsdurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
2.50
5.00

Mehr Infos

  • Ideal für die Bündelung von Sonnenenergie
  • Ausgangsdurchmesser 2,5 und 5 mm
  • Akzeptanzwinkel 45°

Die gepressten parabolischen Lichtsammellinsen (CPC) wurden für eine effiziente Kollektion und Bündelung von fernen Lichtquellen entwickelt. Sie haben einen großen Akzeptanzwinkel von 45° und zwei mögliche Ausgangsdurchmesser, sodass sie zu vielen verschiedenen Lichtquellen und Anordnungen passen. Ein Rand um den Eingangsdurchmesser vereinfacht die Halterung in optischen Laboraufbauten sowie die Integration in OEM-Systemen. Gepresste parabolische Lichtsammellinsen (CPC) sind wichtige Komponenten für die Kollektion von Sonnenenergie, die drahtlose Kommunikation, die biomedizinische Forschung, LiDAR und für alle Anwendungen, bei denen die Bündelung divergierender Lichtquellen nötig ist.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.