Produkt in den Warenkorb gelegt

4,4" x 8,4" Box (280 Tücher), Kimberly-Clark Tücher

×
Produkt #54-604 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,35
Stk. 1+
€10,35
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl Filme:
280.00

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
4.4 x 8.4

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Fusselfreie Tücher
  • Ideal für empfindliche Oberflächen
  • Perfekt für Labor und Fertigung

Diese fusselfreien Tücher sind ideal für die empfindlichsten Oberflächen geeignet. Schonend und für die Reinigung der meisten Komponenten geeignet und trotzdem beständig und absorbierend. Perfekt für die Benutzung im Labor oder in der Produktion.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.