Produkt in den Warenkorb gelegt

Monolithischer Kollimator, 445 nm

Monolithic Collimator

Monolithic Collimator

×
Produkt #29-412 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Stk. 1-9
€99,00
Stk. 10+
€89,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Shaping Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
1.90 x 1.90
Größe (mm):
2.50 x 2.50 ±0.05
Dicke (mm):
5.78 ±0.05

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
5.02
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Numerische Apertur NA:
0.50 (Fast Axis)
0.20 (Slow Axis)
Beschichtung:
BBAR (400 - 700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm):
1.19
Designwellenlänge DWL (nm):
445
Brechungsindex (nd):
1.526
Divergenz 1/e2 (mrad):
1.6 (Fast Axis, Typical)
7.0 (Slow Axis, Typical)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Simultane Kollimation von Licht der schnellen und langsamen Achse einer Laserdiode
  • Zirkularisierung des elliptischen Ausgangs von üblichen blauen Laserdioden
  • Ideal für Lichtkollimation von Einzelemittern im blauen Spektrum

Monolithische Kollimatoren werden aus massiven Glasblöcken hergestellt und haben zwei orthogonal zueinander stehende, zylindrische Oberflächen. Die verschiedenen Brennweiten, optimiert für numerische Aperturen von 0,5 und 0,2, kollimieren zeitgleich das Licht der schnellen und langsamen Achse von üblichen Einzelemittern. Die Kollimatoren ermöglichen die Erzeugung eines symmetrischen Strahls mit einem nahezu runden Profil in der Ferne. Monolithische Kollimatoren sind AR-beschichtet, um eine hohe Transmission im sichtbaren Bereich zu gewährleisten. Sie sind ideal für die Strahlformung oder Laserdiodenkollimation geeignet, vor allem bei blauen Dioden im TO-Gehäuse mit den Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 447 nm und 450 nm.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.