Produkt in den Warenkorb gelegt

Lineares Mikrolinsenarray 1 x 4, 3,378 ROC, 750 μm Pitch, 4,45 x 2,20 mm, Silizium

#21-183, 7.45 x 2.20mm, 1.119 ROC, 750μm Pitch, 1 x 8 Linear Microlens Array

×
Produkt #21-180 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Stk. 1-10
€99,00
Stk. 11+
€89,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
1 x 4 Linear Array
Linsenprofil:
Spherical
Hinweis:
Linear arrays are centered on the part and surrounded by inactive lenses.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
0.69 (of each lens)
Freie Apertur CA (mm):
0.62 (of each lens)
Größe (mm):
4.45 x 2.20 ±0.02
Dicke (mm):
0.50 ±0.025

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon
Beschichtung:
BBAR (1250-1620nm)
Wellenlängenbereich (nm):
1250 - 1620
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 1250 - 1620
Designwellenlänge DWL (nm):
1310
Pitch (μm):
750 ±0.3
Radius R (mm):
3.378 ±3%
Arbeitsabstand (mm):
1.202
Modenfelddurchmesser (mm):
Source: 0.0092
Target: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Quarzglas- und Siliziumsubstrate
  • Arrays mit 1x4 oder 1x8 Linsen
  • Ideal zur Fasereinkopplung und Kollimation

Lineare Mikrolinsenarrays sind aus Quarzglas oder Silizium hergestellt und haben Linsenreihen mit 4 oder 8 Linsen. Silizium hat einen hohen Brechungsindex und ermöglicht somit Linsenarrays mit kurzen Brennweiten und großen numerischen Aperturen, während Quarzglas hervorragende thermische Stabilität und eine hohe Transmission im VIS-Bereich bietet, was die Ausrichtung erleichtert. Lineare Mikrolinsenarrays werden für die Kollimation und Einkopplung bei Anwendungen mit Faser-zu-Faser- oder Laser-zu-Faser-Übergängen eingesetzt, z. B. in Verbindung mit Halbleiterlaserdioden. Die Linsen sind AR-beschichtet für den NIR-Bereich bei 1310 und 1550 nm, sodass sie ideal für den Einsatz mit NIR-Lasern oder für die Telekommunikation geeignet sind.

Technische Informationen

LINEAR MICROLENS ARRAYS
MFD, Source (µm) MFD, Target (µm) Working Distance (µm) Design Wavelength (nm) Substrate Stock No. 1x4 Array Stock No. 1x8 Array
10.4 85 15 in air, 10 in glue 1550 Fused Silica #21-172 #21-173
9.2 250 600 1550 Fused Silica  #21-174 #21-175
9.2 80 286 1310 Silicon #21-176 #21-177
10.4 250 1143 1550 Silicon #21-178 #21-179
9.2 25 1202 1310 Silicon #21-180 #21-181
3.0 250 304 1310 Silicon #21-182 #21-183

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.