Produkt in den Warenkorb gelegt

40 W Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® Diamond C-Series CO2 Laser

×
Produkt #37-078 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.500,00
Stk. 1+
€6.500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kühlmethode:
Air
Hinweis:
Max. Case Temperature: 60°C
CDRH-Laserklasse:
IV
Modellnummer:
1322624

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
425 x 92.5 x 154.5
Gewicht (lbs):
15

Optische Eigenschaften

Polarisation:
>100:1
Wellenlänge (nm):
10,600.00
Modenqualität M2:
<1.3
Toleranz Strahldurchmesser (mm):
±0.5
Strahldurchmesser (mm):
3.6
Strahldivergenz (mrad):
<5
Farbe:
Infrared
Bandbreite (nm):
10,550 - 10,630

Elektronische Spezifikationen

Leistungsstabilität (%):
±5
Ausgangsleistung (W):
40
Arbeitszyklus:
0 to 100% DC
Frequenz (kHz):
0 to 100

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #17-206
Europe: #17-206
Japan: #17-206
Korea: #
China: #17-206
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
5 to 40
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +60 Non-Condensing

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verbesserung der Prozesse durch hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität
  • Voll versiegeltes, integriertes Paket mit eingebautem HF-Netzteil
  • Breiter Leistungsbereich mit CW oder Pulsbreitenmodulationsregelung

Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie funktionieren zuverlässig mehr als 50.000 Betriebsstunden und besitzen eine hervorragende Strahlqualität und -stabilität. Diese Laser eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Kennzeichnung und Gravur bis zur Materialverarbeitung. Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie sind eine kompakte Option mit integriertem HF-Netzteil. Die maximalen Ausgangsleistungen liegen zwischen 20 und 40 Watt und können durch Impulsbreitenmodulation (PWM) geregelt werden.

Hinweis: Netzteil (#17-206) und Controller (#37-079) sind für den Betrieb erforderlich.

Zubehör

Titel   Eingangsspannung (V)  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Controller-Kit für die Diamond C-Serie - #37-079 €4.150,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
48 V DC Stromversorgung mit einem Ausgang 90 - 264 AC #17-206 €464,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Laser der Diamond C-Serie - #37-081 €275,00   Angebotsanfrage