Produkt in den Warenkorb gelegt

40mW, HE, grünes Laserdiodenmodul

×
Produkt #64-825 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€805,00
Stk. 1+
€805,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

IEC-Klasse:
3B
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
>10,000
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
20 Dia. x 136 L
Gewicht (g):
87.00
Gehäuselänge (mm):
136.00
Gehäusedurchmesser (mm):
20.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
532.00
Strahldurchmesser (mm):
5.00
Strahldivergenz (mrad):
<1
Farbe:
Green
Fokusbereich:
200mm to Collimation

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
40
Leistungsstabilität (%):
±5%

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Auskopplung:
Free Space
Stecker:
4 Pins, M12
Eingangsspannung (V):
5 - 30 DC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +35
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +80

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Abdichtung gegen Umwelteinflüsse nach Schutzart IP67, einfache Montage durch Gewinde
  • Elektrisch isoliertes Gehäuse
  • Gauß- und Flat-Top-Linien, fokussierbar
  • 5 - 30 V DC Versorgungsspannung mit Umpolungsschutz

Diese hochwertigen grünen Laser sind vielseitig einsetzbar und können in einem breiten Spannungsbereich betrieben werden. Sie verfügen über einen Umpolungs- und Überspannungsschutz. Die Laser sind mit Gauß- und Flat-Top-Linien oder einfachem Punktausgang verfügbar. Die Handfokussierung ermöglicht ein Scharfstellen ohne den Strahlausgang zu verändern. Die Spannungs­quelle wird am M12-Gewinde ange­schraubt, das Gehäuse kann über das M18-Gewinde montiert werden.

Anwendungsgebiete: Industrielle Bildverarbeitung, Materialbearbeitung, Medizintechnik und Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Für die 20 mW und 40 mW Laser wird eine Wärmesenke empfohlen. Halterungzubehör und Netzteil sind auch erhältlich.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Bewegliche Halterung mit Wärmesenke #63-882 €310,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verkippbare Halterung aus Aluminium #64-834 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel mit M12-Stecker, 2 m Länge #64-836 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verkippbare Wärmesenke #83-768 €360,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Netzteil 9 V für Laser ZX20, austauschbare Stecker #24-361 €78,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.