Produkt in den Warenkorb gelegt

Kinematische magnetische Montageplatte, 40 mm quadratisch, englisch

×
Produkt #22-407 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,50 €95,00
Stk. 1-9
€66,50 €95,00
Stk. 10+
€60,20 €86,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gewinde:
(4) 2-56, (4) 6-32, (2) 8-32, (1) 1/4-20
Dicke (mm):
25.40
Typ:
English
Breite (mm):
40.00
Gewicht (kg):
0.08
Aufbau:
Anodized Aluminum
Länge (mm):
40.00
Magnetkraft (N):
10
Wiederholgenauigkeit (µrad):
<70.0
Schaltbar:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1“)
  • Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
  • Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen

Die kinematischen magnetischen Montageplatten sind ideal für die einfache Ausrichtung von Subsystemen in Optikaufbauten auf Labortischen. Die Montageplatten haben eine einheitliche Bühnenhöhe von 25,4 mm (1“), was die Ausrichtung der optischen Achse erleichtert. Jede Montageplatte hat eine abnehmbare obere Platte, sodass Systemkomponenten und Subsysteme jederzeit einfach vom Labortisch entfernt oder hinzugefügt werden können. Die interne kinematische Positionierung stellt sicher, dass beim Abnehmen und Hinzufügen der oberen Platte eine hohe Wiederholbarkeit gewährleistet ist. Die kinematischen magnetischen Montageplatten sind direkt kompatibel mit unseren TECHSPEC Bühnen, was sie zu idealen Komponenten für den Systemaufbau im Labor macht.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.