Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

40mm metr. Bühne m/Mikrometer, seitl. Verstell., o/Durchbohrung

TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)

TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model) 30mm, 0.5 40mm, 0.5 #66-427 - 70mm, 0.5 +2
×
Produkt #66-412 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€394,00
Stk. 1-2
€394,00
Stk. 3+
€343,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Side Drive
Bühnengröße (mm):
40 x 40
Verstellweg (mm):
13
Mittiges Loch:
M6 x 1
Aufbau:
Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
4
Bühnengröße (Zoll):
1.57 x 1.57
Abweichung von gerader Linie (μm):
2
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Z bracket is sold separately for Z-axis setup. Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount to a standard breadboard.
  • Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
  • Metrische und englische Lochmuster erhältlich
  • Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
  • Einfache Kombinierbarkeit zu X-Y- und X-Y-Z-Bühnen

TECHSPEC® Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung) haben ein hochentwickeltes Kreuzrollenlager, das zu einer höheren Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit führt. Diese Bühnen bieten eine präzise Positionierung mit einer Abweichung von der geraden Linie von nur 2 µm. TECHSPEC® Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung) sind so konzipiert, dass sie sich sowohl mit anderen Bühnengrößen als auch mit manuellen TECHSPEC® Bühnen kombinieren lassen, was eine erhöhte Flexibilität bietet und dem Anwender die Möglichkeit gibt, beliebig viele Achsen in verschiedenen Konfigurationen zu erstellen. Das Standardmodell dieser Bühnen ohne Durchbohrung ist mit einem englischen ¼-20 TPI-Lochmuster bzw. metrischen Lochmuster mit einem mittigen M6-Gewinde erhältlich.

Alle Bühnen sind reinraumtauglich gemäß Klasse 100 (ISO 5) und mit einem Mikrometer- oder Leitspindelantrieb mit mittiger oder seitlicher Verstellung erhältlich. Leitspindelantriebe bieten eine Gewindesteigung von 0,5 mm. Metrische Mikrometerschrauben bieten eine Gewindesteigung von 0,5 mm mit einer 0,01-mm-Skalaund englische Mikrometerschrauben eine Gewindesteigung von 0,025" mit 0,001"-Skala.

Zur Konfigurierung Ihres eigenen mehrachsigen X-Y-Z-Positionierungssystems mit unseren Bühnen stehen TECHSPEC Z-Achsen-Winkel zur Verfügung. TECHSPEC Bodenadapterplatten bieten eine einfache und bequeme Möglichkeit, 30-mm- und 40-mm-Bühnen auf Standard-Lochplatten zu montieren. Für unsere 70-mm- und 125-mm-Bühnen, die direkt auf Lochplatten montiert werden können, wird keine Adapterplatte benötigt.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Z-Achsen-Adapter für 125mm Bühnen, metrisch #67-089 €165,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Z-Achsen-Adapter für 125mm Bühnen, englisch #66-489 €165,00 Stk. 3+ €143,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 70mm Bühnen, metrisch #67-088 €127,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 70mm Bühnen, englisch #66-488 €127,00 Stk. 3+ €111,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 4mm Bühnen, metrisch #67-087 €89,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 40mm Bühnen, englisch #66-487 €89,00 Stk. 3+ €77,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 30mm Bühnen, metrisch #67-086 €73,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Z-Achsen-Adapter für 30mm Bühnen, englisch #66-486 €73,50 Stk. 3+ €64,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-493 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-492 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-620 €70,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-491 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Important Concepts for Selecting Manual Translation Stages

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part I: X-Y Setup

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part II: X-Y-Z Setup

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

View Now

Translation Stage Specifications to Know

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

View Now

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Kugelgelagerter Verschiebebühne

Kugelgelagerte Bühne

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

View Now

Fehlerquellen bei der präzisen Positionierung

Fehler bei Positioniergeräten lassen sich in zwei Arten unterteilen: Systematische Fehler der Genauigkeit und Fehler in der Präzision. Mehr erfahren!

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.