Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Bühne aus Edelstahl, 40 mm, seitliche Einstellung, 13 mm Verstellweg

×
Produkt #22-943 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€485,00
Stk. 1-9
€485,00
Stk. 10+
€460,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Gothic Arc Ball Bearing
Verstellung:
Metric Micrometer
Orientierung Verstellschraube:
Side Drive
Typ:
Metric
Bühnengröße (mm):
40 x 40
Verstellweg (mm):
13
Verstellweg (Zoll):
0.51
Aufbau:
Stainless Steel
Belastbarkeit (kg):
10
Belastbarkeit (N):
98
Gewinde:
(1) M6 x 1, (8) M3 x0.5, (8) M2 x 0.4
Parallelität (μm):
15
Abweichung von gerader Linie (μm):
1
Gewicht (kg):
0.23
Pitch (arcsec):
25
Yaw (arcsec):
15

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gefertigt aus Edelstahl mit bis zu 20 kg Belastbarkeit
  • Hervorragende Temperaturstabilität und Geradlinigkeit
  • Kompatibel mit allen TECHSPEC® manuellen Bühnen

Die linearen Bühnen aus Edelstahl mit Spezialkugellager besitzen ein Führungssystem, das an einen gotischen Bogen erinnert und eine hervorragende Geradlinigkeit und Parallelität bietet. Die Lager sind direkt aus der Edelstahlbühne herausgearbeitet, sodass Positionierungen für Anwendungen mit bis zu 20 kg Belastung auch in Umgebungen mit Temperaturschwankungen möglich sind. Die Lochmuster der linearen Bühnen aus Edelstahl sind kompatibel mit allen TECHSPEC® manuellen Bühnen. Die Bühnen sind in drei Größen mit englischen oder metrischen Bohrungen verfügbar und können einfach zu zwei- oder dreiachsigen Aufbauten kombiniert und ideal sowohl im Labor als auch in der Systemintegration verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.