Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Drehbühne, 40 mm

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
Produkt #55-028 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€189,00 €315,00
Stk. 1-4
€189,00 €315,00
Stk. 5+
€166,68 €277,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Slide-Fit
Verstellung:
Metric Micrometer
Typ:
Metric
Bühnengröße (mm):
40 Dia.
Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Mittiges Loch:
M6 x 1
Konzentrizität (μm):
20
Aufbau:
Aluminium Stage
Einteilung:
Belastbarkeit (kg):
3
Gewinde:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4
Verstellweg pro Umdrehung (Bogenminute):
70.2
Gewicht (kg):
0.09

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
  • Grobe Verstellung um 360°
  • Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die metrischen Grundplatten verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.