Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hochpräzise Asphäre, 40 mm Durchm. x 40 mm BW, SWIR+

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
Produkt #22-901 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€988,80
Stk. 1-5
€988,80
Stk. 6+
€793,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens
Hinweis:
3D Surface Profile not included with coated lenses

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
40.00 +0.00/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Freie Apertur CA (mm):
36.00
Randdicke ET (mm):
6.83
Mittendicke CT (mm):
14.70
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
31.21
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Designwellenlänge Asphäre (nm):
587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
λ/40
Beschichtung:
SWIR+ (900-1700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
1
Wellenlängenbereich (nm):
900 - 1700
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
25.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Hochpräzise asphärische Oberfläche
  • 3D-Oberflächenprofil bei unbeschichteten Linsen inklusive
  • Unbeschichtet oder mit V-Beschichtung mit <0,25% Reflexion

TECHSPEC® Hochpräzise Asphären zeichnen sich durch einen asphärischen Wellenfrontfehler von λ/40 oder besser aus. Diese Asphären werden mittels magnetorheologischer Präzisionsbearbeitung (MRF) hergestellt und bieten hohe numerische Aperturen mit Durchmessern von 15 bis 50 mm. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl von Bildgebungsverfahren und Anwendungen mit geringen Lichtstärken. Jede TECHSPEC hochpräzise Asphäre wird einzeln vermessen. Bei den unbeschichteten Linsen ist ein 3D-Oberflächenprofil beigefügt. Beugungsbegrenzte Asphären, die für spezifische Nd:YAG-Laserwellenlängen entwickelt wurden, finden Sie unter TECHSPEC® hochpräzise Asphären in Lasergüte.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.