Produkt in den Warenkorb gelegt

Weißes Diffusionsglas, 40 mm Durchmesser

White Diffusing Glass

×
Produkt #70-249 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,25
Stk. 1-10
€37,25
Stk. 11+
€29,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Opal Diffuser

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
40.00 ±0.50
Dicke (mm):
1.25 ±0.1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenqualität:
80-50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Halb transparentes, weißes Milchglas
  • Starke Streuung erzeugt eine gleichmäßige Ausleuchtung
  • Streut Licht in beiden Richtungen gleich

Weißes Diffusionsglas ist ein halbdurchlässiges Material, welches gleichmäßige Beleuchtungsprofile erzeugt. Im Gegensatz zu alternativen Materialien, die ihre streuenden Eigenschaften durch Beschichtung oder Laminierung erhalten, ist weißes Diffusionsglas ein an sich diffuses Material, das in beliebiger Richtung eingesetzt werden kann. Da die Oberflächen poliert sind, wird ein geringer Anteil reflektiert, jedoch hat das transmittierte Licht nahezu eine Lambert-Verteilung. Weißes Diffusionsglas eignet sich ideal zur Erzeugung einer gleichmäßigen Ausleuchtung, als Abschwächer oder als Mattscheibe.