Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

40 mm Goniometer, englisch, 106 mm Radius

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
Produkt #66-528 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Stk. 1-2
€575,00
Stk. 3+
€504,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg (°):
±7.5

Product Details

Typ:
English
Auflösung (Bogenminuten):
10

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Goniometer
Bühnengröße (mm):
40 x 40
Aufbau:
Brass Stage
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
3
Bühnengröße (Zoll):
1.57 x 1.57
Gewicht (kg):
0.3

Optical Properties

Radius R (mm):
106

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Lead Screw

Threading & Mounting

Gewinde:
(1) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktbeschreibung

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

Beschreibung Produktfamilie

  • Metrische und englische Lochmuster erhältlich
  • Vernier-Skala für präzise Winkelbestimmung
  • Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
  • Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen

Goniometer ermöglichen eine präzise Winkelausrichtung von Objekten zu einem festen Punkt oberhalb der Mitte der Aufbaufläche. Über die Goniometer können optische Komponenten verkippt und Laser oder Umlenkspiegel in Anwendungen mit Strahlumlenkung präzise ausgerichtet werden. Die neuen TECHSPEC® Goniometer sind quadratisch in drei verschiedenen Größen mit 30 mm bis 70 mm Seitenlänge erhältlich. Wir bieten jede Größe mit verschiedenen Radien an, damit die Bühnen einfach zu zweiachsigen Aufbauten kombiniert werden können. Wenn Sie bei Bühnen einer Größe die Bühne mit kleinerem Radius auf die Bühne mit größerem Radius montieren, erreichen Sie eine zweiachsige Bewegung um einen gemeinsamen Punkt.

Jede Goniometer-Bühne bietet eine präzise Bewegung entlang einer Schwalbenschwanzschiene und eine Feineinstellung für hochauflösende Messungen und Wiederholbarkeit der Einstellungen. Die Bühnen können über eine Feststellschraube fixiert werden. Die 30 mm und 40 mm Goniometer-Bühnen sind aus haltbarem, schwarz lackiertem Messing und die 70 mm Goniometer-Bühnen aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Eine untere Adapterplatte wird separat verkauft und für die Befestigung der 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer Montageplatte benötigt (70 mm Bühnen können direkt auf der Platte befestigt werden).

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.