Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

400-700nm OD 3,00, M25,5 x 0,5 Gewinde, absorbierender ND Filter

×
Produkt #66-713 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Stk. 1-9
€80,00
Stk. 10+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Produktnr. ungefasster Filter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
28.00
Freie Apertur CA (mm):
22.0

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Beschichtung:
Uncoated
Transmission (%):
0.10
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Fassungsdicke (mm):
9.9

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
  • Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
  • Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden

Jetzt sind unsere TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefilter und TECHSPEC® NIR nicht reflektierenden Neutraldichtefilter auch gefasst mit M25,5 und M30,5 Gewinde erhältlich. Neutraldichtefilter (ND) sind ideal zur Lichtkontrolle bei der Bildaufnahme. Werden ND-Filter eingesetzt, muss die Lichtmenge nicht über die Blende reguliert werden. So kann eine geringe Schärfentiefe beibehalten werden und der Parallaxenfehler und andere Bildfehler, die bei der Bildauswertung stören können, werden eliminiert.

Unsere Halterungen wurden speziell entwickelt, um Filter bis zu 6,5 mm Dicke zu halten. Dies ermöglicht auch eine Kombination von Filtern und die Erstellung von kundenspezifischen Filtern. Optische Dichten sind additiv, d.H. die Kombination von einem 0,4 OD Filter und einem 1,3 OD Filter gibt eine optisch Dichte von 1,7.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M25,5 x 0,5 Halterung für Filter mit 25 mm Durchmesser #65-800 €52,00 Stk. 10+ €46,75   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M30,5 x 0,5 Halterung für Filter mit 25 mm Durchmesser #65-801 €52,00 Stk. 10+ €46,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.