Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

400-700nm OD 0,40, M25,5 x 0,5 Gewinde, absorbierender ND Filter

×
Produkt #66-703 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Stk. 1-9
€80,00
Stk. 10+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Produktnr. ungefasster Filter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
28.00
Freie Apertur CA (mm):
22.0

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
0.4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Beschichtung:
Uncoated
Transmission (%):
40.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Fassungsdicke (mm):
9.9

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
  • Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
  • Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden

Jetzt sind unsere TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefilter und TECHSPEC® NIR nicht reflektierenden Neutraldichtefilter auch gefasst mit M25,5 und M30,5 Gewinde erhältlich. Neutraldichtefilter (ND) sind ideal zur Lichtkontrolle bei der Bildaufnahme. Werden ND-Filter eingesetzt, muss die Lichtmenge nicht über die Blende reguliert werden. So kann eine geringe Schärfentiefe beibehalten werden und der Parallaxenfehler und andere Bildfehler, die bei der Bildauswertung stören können, werden eliminiert.

Unsere Halterungen wurden speziell entwickelt, um Filter bis zu 6,5 mm Dicke zu halten. Dies ermöglicht auch eine Kombination von Filtern und die Erstellung von kundenspezifischen Filtern. Optische Dichten sind additiv, d.H. die Kombination von einem 0,4 OD Filter und einem 1,3 OD Filter gibt eine optisch Dichte von 1,7.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M25,5 x 0,5 Halterung für Filter mit 25 mm Durchmesser #65-800 €52,00 Stk. 10+ €46,75   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M30,5 x 0,5 Halterung für Filter mit 25 mm Durchmesser #65-801 €52,00 Stk. 10+ €46,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Neutraldichtefilter verstehen

Mit Neutraldichtefiltern wird die Transmission gleichmäßig reduziert. Weitere Informationen zu Spezifikationen und Produkten finden Sie bei Edmund Optics.

View Now

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Kontinuierlich variabler Apodisationsfilter

Neutral Density Filter (ND)

Optische Filter

Einführung zu optischen Filtern, Fachbegriffe und Fertigungsverfahren bei Edmund Optics. Erfahren Sie mehr!

View Now

Rechner für Bildverarbeitung

Berechnen Sie die benötigte Brennweite für Ihr Objektiv und weitere Parameter - einfach und schnell bei Edmund Optics!

View Now

Imaging Lens Selector

Kontrast

Edmund Optics erklärt Kontrastgrenzen für Objektive ⇒ Kontrastverhalten eines Objektivs definieren ✓ Kontrast & Auflösung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Objektivanschlüsse

Für den Anschluss eines Objektivs an eine Kamera gibt es zahlreiche Anschlussarten. Erfahren Sie mehr über deren Nutzen in Abhängigkeit von der Anwendung.

View Now

Systemdurchsatz, Blende und numerische Apertur

Bei einem Objektiv ist die Blende eine der wichtigsten Einstellungen, da sie gleich auf mehrere Parameter Einfluss hat. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!

View Now

Kameras - Schnittstellen & andere Parameter

Alles rund um Kameras ⇒ digitale Kameraschnittstellen ✓ Stromversorgung ✓ Software ✓ Sensoren ✓ spektrale Eigenschaften ⇒ hier Informieren!

View Now

Optotune Focus-Tunable Lenses Review

Optotune Focus-Tunable lenses feature a liquid polymer substrate with continuous focusability.

View Now

Wie wird ein EO-Objektiv hergestellt?

Unser Video zeigt den gesamten Herstellungsprozess eines Objektivs, einschließlich Design, Herstellung der einzelnen Linsen, Montage und Prüfung.

View Now

Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Which type of colored filter is best for my imaging application?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Focal Length Extender

Bewährte Praktiken für bessere Bildgebung

Verwenden Sie häufig Bildverarbeitungssysteme in Ihrem Beruf? Bei Edmund Optics finden Sie Tipps und Praktiken für verbesserte Bildverarbeitungssysteme.

View Now

Was ist Bildverarbeitung?

Bildverarbeitung: Objektive projizieren Lichtstrahlen auf einen Sensor, um Objektdetails für Inspektion, Sortierung und Analyse abzubilden.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Kontrast

Spatial Frequency

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Auflösung in der Bildverarbeitung

Auflösung in der Bildverarbeitung berechnen ⇒ Pixel, Linienpaar & Sensorgrenzen ✓ Auflösung im Objektraum ✓ Beispielrechnungen ⇒ mehr erfahren!

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

EO Imaging Lab 3.1: Grundlagen Beleuchtungskonzepte

Erfahren Sie, wie Komponenten eines Bildverarbeitungssystems spezifiziert und ausgewählt werden.

View Now

Field of View (FOV)

Transmission

How do I clean my optics?

Freie Apertur

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.