Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit dichroitische Kurzpassfilter, 400-750 nm, 25 mm Durchm. (8 Filter)

×
Produkt #15-106 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.270,00
Stk. 1+
€1.270,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
Cut-off Wavelengths: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm
Typ:
Shortpass Filter
Anzahl an Filtern:
8

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • 4 verschiedene Größen

Unsere TECHSPEC® dichroitischen Kurzpassfilter wurden für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt. Das geblockte Licht wird unter 90° reflektiert. Dies macht die Filter ideal für den Einsatz bei Fluoreszenzanwendungen oder als spektrale Strahlteiler. Die Filter haben eine geringe Polarisationsabhängigkeit, breite Spektralbereiche und ein präzises Substrat aus Quarzglas.

Hinweis: Die Markierung am Rand des Filters zeigt in Richtung der Fläche S1 mit der Filterbeschichtung, auf die das Licht auftreffen soll.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kit dichroitische Kurzpassfilter, 400-750 nm, 25 mm Durchm. (8 Filter) #15-106 €1.270,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kit dichroitische Kurzpassfilter, 800-1200 nm, 25 mm Durchm. (9 Filter) #15-107 €1.385,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kit dichroitische Kurzpassfilter, 400-750 nm, 25,2 x 35,6 mm (8 Filter) #15-109 €1.270,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kit dichroitische Kurzpassfilter, 800-1200 nm, 25,2 x 35,6 mm (9 Filter) #15-111 €1.385,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.