Produkt in den Warenkorb gelegt

4" x 5" Heft mit 50 Blättern, Linsentücher - einfache Qualität

×
Produkt #52-106 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12,50
Stk. 1-9
€12,50
Stk. 10+
€11,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Educational Grade
Anzahl Filme:
50

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
4 x 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Reinigungstuch für einfache Zwecke
  • Heft mit 50 perforierten Blättern, 4" x 5"
  • Weich, kratzt nicht

Weiches, nicht kratzendes Tuch für einfache Zwecke. Kann trocken oder mit Reinigungslösung zur Reinigung aller optischer Flächen verwendet werden. Heft mit 50 Blättern.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.